- Produk
- E10560
Connecting cable with socket
E10560
ADOGH040MSS0020E03
Connecting cable with socket
E10560
ADOGH040MSS0020E03
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 15 x 15 x 35 |
---|---|
Material | PA 6.6 |
Material bodi detakan | PA 6.6 |
Material mur | POM |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 20 m, PVC, kuning, Ø 5.84 mm; 3 x 0.34 mm² / AWG 22 |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA 6.6; Penguncian: POM |
---|