- Produk
- E10496
Connecting cable with socket
E10496
ADOAH032ZDS0005A03
Connecting cable with socket
E10496
ADOAH032ZDS0005A03
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 26 x 15 x 38 |
---|---|
Material | PUR |
Material bodi detakan | PUR |
Material mur | seng tuang |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 5 m, PUR / PVC, hitam, Ø 4.5 mm; 3 x 0.34 mm² |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang |
---|