- Produk
- E10472
Adapter plug
E10472
ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)
Adapter plug
E10472
ESTGH020MSS0,05E02 (PG13,5)
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 55 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Ulir pemasangan | PG 13.5 |
---|---|
Material | kuningan berlapis nikel |
Material bodi detakan | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 0.055 m, PVC; 2 x 0.25 mm² |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: kuningan, berlapis nikel |
---|