- Produk
- E10470
Connection cable
E10470
VDOGH040MSS00,6A03STGH030MSS
Connection cable
E10470
VDOGH040MSS00,6A03STGH030MSS
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: EVC041 Perbandingan produk: E10470 / EVC041 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Material | TPU |
Material bodi detakan | TPU |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - colokan
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.5 Nm |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 0.6 m, PUR / PVC, oranye, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.5 Nm |