- Produk
- E10453
Connecting cable with socket
E10453
ADOAF032MSS0020A03
Connecting cable with socket
E10453
ADOAF032MSS0020A03
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
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 17 x 10 x 26 |
---|---|
Material | TPU transparan |
Material bodi detakan | TPU, transparan |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 20 m, PUR / PVC, oranye, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, transparan; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |
---|