- Produk
- E10452
Connecting cable with socket
E10452
ADOAH042VAS0015E03
Connecting cable with socket
E10452
ADOAH042VAS0015E03
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Material | TPU transparan |
---|---|
Material bodi detakan | TPU, transparan |
Material mur | baja tahan karat (1.4404 / 316L) |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 15 m, PVC, oranye, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, transparan; Penguncian: baja tahan karat (1.4404 / 316L); Torsi pengencangan: 0.5 Nm |
---|