- Produk
- E10420
Connecting cable with socket
E10420
ADOGH040MSS0015G04
Connecting cable with socket
E10420
ADOGH040MSS0015G04
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Fitur khusus | Kabel berpelindung |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Berat [g] | 578.8 |
---|---|
Dimensi [mm] | 15 x 15 x 46.5 |
Material | TPU |
Material bodi detakan | TPU |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 15 m, PVC, hitam, Ø 5 mm, berpelindung; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.5 Nm; Kabel koneksi berpelindung: layar tidak terhubung |
---|