- Produk
- E10378
Connecting cable with socket
E10378
ADOGH040MSN0020A04
Connecting cable with socket
E10378
ADOGH040MSN0020A04
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Aplikasi | Eks zona 1 |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 15 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Klasifikasi keamanan
Kapasitansi internal maks. [nF] | 0.196 |
---|---|
Induktansi internal maks. [µH] | 4 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Material | TPU biru |
Material bodi detakan | TPU, biru |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Kabel: 20 m, PUR / PVC, biru, Ø 5 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, biru; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.5 Nm |
---|