- Produk
- E10317
Connecting cable with socket
E10317
ADOGH040ZDS0010A03
Connecting cable with socket
E10317
ADOGH040ZDS0010A03
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC/DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 68 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 15 x 15 x 47 |
---|---|
Material | PUR |
Material bodi detakan | PUR |
Material mur | seng tuang, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 10 m, PUR / PVC, hitam, Ø 4.5 mm; 3 x 0.34 mm² |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel |
---|