- Produk
- E10293
Connecting cable with socket
E10293
ADOGH040MSS0002F03
Connecting cable with socket
E10293
ADOGH040MSS0002F03
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E10915 Perbandingan produk: E10293 / E10915 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
Material | TPU |
Material bodi detakan | TPU |
Material mur | kuningan, anti-percikan |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 2 m, PVC, oranye, Ø 5 mm; terkoneksi silang; 3 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.15 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, anti-percikan; Torsi pengencangan: 0.5 Nm |
---|