- Produk
- E10278
Splitter box
E10278
ZDO4H055MSS0005H07
Splitter box
E10278
ZDO4H055MSS0005H07
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: EBC015 Perbandingan produk: E10278 / EBC015 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas dari silikon; Bebas halogen; Kontak berlapis emas |
---|---|
Bebas dari silikon | ya |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | II |
Beban arus maks. per modul/slot [A] | 4 |
Total beban arus maks. [A] | 12 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -15...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 18 x 54 x 82 |
---|---|
Material | TPU |
Material bodi detakan | TPU |
Jumlah port kotak splitter | 4 |
Tipe konektor | M12 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 5 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 8.4 mm; 4 x 0.34 mm² (43 x Ø 0.1 mm ) + 3 x 0.75 mm² (95 x Ø 0.1 mm ) |
Koneksi listrik - slot
Koneksi | Konektor: 4 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.5 Nm |
---|