- Produk
- E10262
Connecting cable with socket
E10262
ADOAA030MSS0010B03
Connecting cable with socket
E10262
ADOAA030MSS0010B03
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Material | TPU |
---|---|
Material bodi detakan | TPU |
Material mur | kuningan, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 10 m, PUR, oranye, Ø 5.2 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x 1/2", bersiku; pengkodean: C; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: kuningan, berlapis nikel |
---|