- Produk
- E10218
Connecting cable with socket
E10218
ADOAG032--S0002A03
Connecting cable with socket
E10218
ADOAG032--S0002A03
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Fitur khusus | Bebas halogen |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Kelas perlindungan | III |
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Data teknis
Material | TPU transparan |
---|---|
Material bodi detakan | TPU, transparan |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 2 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 5 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M8, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, transparan; Penguncian: snap-in |
---|