- Produk
- E10187
Wirable socket
E10187
SDOAH040ZDSFKPG
Wirable socket
E10187
SDOAH040ZDSFKPG
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E11509 Perbandingan produk: E10187 / E11509 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 250 AC/DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Material | PA |
---|---|
Material bodi detakan | PA |
Material mur | seng tuang, berlapis nikel |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
terminal: ...0.75 mm²; Konektor kabel: PG 7 |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel |
---|