- Produk
- E10105
Connecting cable with socket
E10105
ADOGB030PLS0005E03
Connecting cable with socket
E10105
ADOGB030PLS0005E03
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 68 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 26 x 26 x 60 |
---|---|
Material | TPU |
Material bodi detakan | TPU |
Material mur | PA |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 5 m, PVC, oranye, Ø 5 mm; 3 x 0.75 mm² (22 x Ø 0.2 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x 7/8", lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU; Penguncian: PA |
---|