- Produk
- E10103
Adapter plug
E10103
ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)
Adapter plug
E10103
ESTGB030MSS00,3E03 (PG13,5)
Produk tidak tersedia - entri arsip
Aplikasi
Fitur khusus | Kontak berlapis emas |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | < 600 AC/DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...100 |
---|---|
Perlindungan | IP 68 |
Data teknis
Berat [g] | 45.36 |
---|---|
Ulir pemasangan | 1/2" NPT |
Material | aluminium dianodisasi |
Material bodi detakan | aluminium, dianodisasi |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
, PVC; 3 x 1.5 mm² / AWG 16 |
Koneksi listrik - colokan
Koneksi | Konektor: 1 x 7/8", lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: aluminium, dianodisasi; Kontak: dilapisi emas |
---|