- Produk
- E10098
Wirable socket
E10098
SDOAH041PLSFKPG
Wirable socket
E10098
SDOAH041PLSFKPG
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E11510 Perbandingan produk: E10098 / E11510 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -30...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 20 x 34 x 32 |
---|---|
Material | PA |
Material bodi detakan | PA |
Material mur | PA |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
terminal: ...0.5 mm²; Konektor kabel: PG 7 |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Penguncian: PA |
---|