- Produk
- E10097
Connecting cable with socket
E10097
ADOAH040PLS0002E03
Connecting cable with socket
E10097
ADOAH040PLS0002E03
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E10909 Perbandingan produk: E10097 / E10909 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...55 DC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 25 x 15 x 32 |
---|---|
Material | PUR |
Material bodi detakan | PUR |
Material mur | PUR |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm ) |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PUR; Penguncian: PUR |
---|