- Produk
- E10095
Wirable socket
E10095
SDOAH042ZDSFKPG
Wirable socket
E10095
SDOAH042ZDSFKPG
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: E11510 Perbandingan produk: E10095 / E11510 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|
Output
Desain kelistrikan | NPN |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...90 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Dimensi [mm] | 36 x 20 x 31 |
---|---|
Material | PA |
Material bodi detakan | PA |
Material mur | seng tuang, berlapis nikel |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
terminal: ...0.75 mm²; Konektor kabel: PG 7 |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12, bersiku; pengkodean: A; Bodi cetakan: PA; Penguncian: seng tuang, berlapis nikel |
---|