- Produk
- DN0202
switching amplifier
DN0202
N600/230VAC/0,08A
switching amplifier
DN0202
N600/230VAC/0,08A
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: DN0200 Perbandingan produk: DN0202 / DN0200 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Karakteristik produk
Casing | casing untuk pemasangan rel DIN |
---|
Aplikasi
Aplikasi | Suplai daya dan evaluasi sinyal |
---|
Data kelistrikan
Tegangan nominal AC [V] | < 230 |
---|---|
Toleransi tegangan nominal [%] | 10 |
Toleransi tegangan nominal 2 [%] | 10 |
Frekuensi nominal AC [Hz] | 47...63 |
Energi tambahan untuk sensor DC [V] | 24; (±5 %, ≤ 40 mA) |
Output
Peringkat kontak | 4 A / 625 VA / 250 V AC |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...50 |
---|---|
Perlindungan | IP 40 |
Terminal peringkat perlindungan | IP 20 |
Data teknis
Casing | casing untuk pemasangan rel DIN |
---|---|
Material | plastik |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Koneksi | terminal: ...4 mm² |
---|