- Produk
- DI5008
Compact evaluation unit for speed monitoring
DI5008
DIA3010-ZPKG/200/2sAUE/2M/US
Compact evaluation unit for speed monitoring
DI5008
DIA3010-ZPKG/200/2sAUE/2M/US
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 10 |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 |
Aplikasi
Aplikasi | evaluasi gerakan berputar dan linier yang mudah yang berkaitan dengan kecepatan yang terlalu rendah; pemblokiran |
---|
Data kelistrikan
Tegangan nominal DC [V] | 10...36 |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 3 |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Desain kelistrikan | PNP |
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 250 |
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 250 |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 10 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan | tidak |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|
Waktu respons
Penunda pengaktifan [s] | 2 |
---|---|
Frekuensi peredaman maks. [Imp/min] | 15000 |
Software/pemrograman
Penyesuaian titik peralihan | tetap |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Pemasangan | flush mountable |
---|---|
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 |
Penamaan ulir | M30 x 1.5 |
Material | kuningan lapisan khusus; PBT |
Torsi pengencangan [Nm] | 50 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m, PUR |
---|---|
Koneksi | Konektor: 1 x M12 |