- Produk
- DI0003
Compact evaluation unit for speed monitoring
DI0003
DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/10M
Compact evaluation unit for speed monitoring
DI0003
DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/10M
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Fungsi output | biasanya terbuka |
---|---|
Jangkauan pendeteksian [mm] | 10 |
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 |
Aplikasi
Aplikasi | evaluasi gerakan berputar dan linier yang mudah yang berkaitan dengan kecepatan yang terlalu rendah; pemblokiran |
---|
Data kelistrikan
Tegangan nominal AC [V] | 20...250 |
---|---|
Tegangan nominal DC [V] | 20...250 |
Pelindung polaritas terbalik | tidak |
Output
Jumlah total output | 1 |
---|---|
Fungsi output | biasanya terbuka |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 6.5 |
Arus beban minimal [mA] | 6 |
Kebocoran arus maks. [mA] | 1.5 |
Peringkat arus permanen dari output peralihan AC [mA] | 250; (350 AC (...50 °C)) |
Peringkat arus permanen dari output peralihan DC [mA] | 100 |
Peringkat arus jangka pendek dari output peralihan [mA] | 2200 |
Tahan dari hubung singkat | tidak |
Pelindung beban berlebih | tidak |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 10 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian dapat disesuaikan | tidak |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengaturan [Imp/min] | 50...3000 |
---|
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 10 |
Waktu respons
Penunda pengaktifan [s] | 12 |
---|---|
Frekuensi peredaman maks. [Imp/min] | 4000 |
Software/pemrograman
Penyesuaian titik peralihan | potensiometer multiturn |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Data teknis
Pemasangan | flush mountable |
---|---|
Dimensi [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 |
Penamaan ulir | M30 x 1.5 |
Material | kuningan lapisan khusus; PBT |
Torsi pengencangan [Nm] | 50 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0.5 mm² |
---|