- Produk
- DD0052
Evaluation unit for speed monitoring
DD0052
D100/230VAC/4-20mA
Evaluation unit for speed monitoring
DD0052
D100/230VAC/4-20mA
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Casing | casing untuk pemasangan rel DIN |
---|
Aplikasi
Aplikasi | evaluasi universal urutan pulsa sehubungan dengan kecepatan yang terlalu tinggi dan terlalu rendah; pemantauan kecepatan rotasi |
---|
Data kelistrikan
Tegangan nominal AC [V] | < 230 |
---|---|
Tegangan nominal DC [V] | 24 |
Toleransi tegangan nominal [%] | 10 |
Toleransi tegangan nominal 2 [%] | 10 |
Frekuensi nominal AC [Hz] | 50...60 |
Energi tambahan untuk sensor DC [V] | 24; (≤ 30 mA) |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output analog: 1; Jumlah output relai: 1 |
---|
Output
Jumlah output relai | 1 |
---|---|
Peringkat kontak | 8 A / 1250 VA / 250 V AC |
Jumlah output analog | 1 |
Output arus analog [mA] | 0...20 |
Beban maks. [Ω] | 500 |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengaturan [Imp/min] | 500...5000 |
---|
Akurasi/deviasi
Histeresis [X01] | 5...100 |
---|---|
Kemampuan pengulangan [X01] | 1 |
Waktu respons
Penunda pengaktifan [s] | 0.5...15 |
---|
Software/pemrograman
Penyesuaian titik peralihan | penyesuaian presisi dalam jangkauan dengan potensiometer |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 40 |
Terminal peringkat perlindungan | IP 20 |
Data teknis
Casing | casing untuk pemasangan rel DIN |
---|---|
Material | plastik |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|