- Produk
- DC0102
Evaluation unit for speed monitoring
DC0102
D100/230VAC/3-CHANNEL
Evaluation unit for speed monitoring
DC0102
D100/230VAC/3-CHANNEL
Produk tidak tersedia - entri arsip
Karakteristik produk
Casing | casing untuk pemasangan rel DIN |
---|---|
Dimensi [mm] | 75 x 100 x 110 |
Aplikasi
Aplikasi | evaluasi urutan pulsa terkait dengan tercapainya kecepatan putaran di pabrik; sentrifuga; agitator |
---|
Data kelistrikan
Tegangan nominal AC [V] | < 230 |
---|---|
Tegangan nominal DC [V] | 24 |
Toleransi tegangan nominal [%] | 10 |
Toleransi tegangan nominal 2 [%] | 10 |
Frekuensi nominal AC [Hz] | 50...60 |
Energi tambahan untuk sensor DC [V] | 24 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output relai: 3 |
---|
Output
Jumlah output relai | 3 |
---|---|
Peringkat kontak | 4 A / 250 V AC (30 V DC) |
Rentang pengukuran/pengaturan
Rentang pengaturan [Imp/min] | 50...500 |
---|
Akurasi/deviasi
Histeresis [X01] | < 5 |
---|---|
Kemampuan pengulangan [X01] | < 5 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...55 |
---|---|
Perlindungan | IP 40 |
Terminal peringkat perlindungan | IP 20 |
Data teknis
Casing | casing untuk pemasangan rel DIN |
---|---|
Dimensi [mm] | 75 x 100 x 110 |
Material | plastik |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
---|
Koneksi listrik
Koneksi | terminal: ...2.5 mm² |
---|