- Produk
- CR0153
Programmable controller for mobile machines
CR0153
R360/32bit Ext/64 I/O/ISO
Programmable controller for mobile machines
CR0153
R360/32bit Ext/64 I/O/ISO
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 8...32 DC |
---|
Input/output
Jumlah total input dan output | 64 |
---|---|
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 32; Jumlah input analog: 16; Jumlah input frekuensi: 16; Jumlah input resistor: 6; Jumlah output digital: 32; Jumlah output analog: 2 |
Input
Jumlah input frekuensi | 16 |
---|---|
Jumlah input resistor | 6 |
Jumlah input digital | 32 |
Jumlah input analog | 16 |
Input analog (arus) [mA] | 0...20 |
Input analog (tegangan) [V] | 0...32 |
Output
Jumlah output digital | 32 |
---|---|
Jumlah output analog | 2 |
Output tegangan analog [V] | 0.2...10 |
Jumlah output PWM | 28 |
Jumlah output PWM-I | 18 |
Jumlah output dengan H-bridge | 2 |
Software/pemrograman
Opsi pengaturan parameter | Fungsi input/output |
---|---|
Fungsi PLC sesuai IEC 61131-3 | ya |
Interface
Jumlah interface CAN | 5 |
---|---|
Jumlah interface R232 | 1 |
Jumlah interface USB | 1 |
Data teknis
Berat [g] | 1774.5 |
---|---|
Dimensi [mm] | 153 x 43 x 277 |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|