- Produk
- AC5012
Lower part for AS-Interface module
AC5012
EMS-Base FC Addr.-socket V2A
Lower part for AS-Interface module
AC5012
EMS-Base FC Addr.-socket V2A
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: AC5014 Perbandingan produk: AC5012 / AC5014 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|
Output
Desain kelistrikan | AS-i |
---|---|
Peringkat kontak | < 2 A |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...85 |
---|---|
Perlindungan | IP 67; (tergantung pada komponen bagian atas yang digunakan: IP 20 / IP 65 / IP 67) |
Klasifikasi AS-i
Pengalamatan AS-i | soket pengalamatan |
---|
Data teknis
Tipe pemasangan | pemasangan pada rel DIN dan panel |
---|---|
Dimensi [mm] | 45 x 80 x 20 |
Material | PBT; baja tahan karat (1.4305/303) |
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
pin kontak di bagian atas modul: |