- Produk
- AC2803
AS-Interface control cabinet module
AC2803
CabinetModule 4DI 4DO R C
AS-Interface control cabinet module
AC2803
CabinetModule 4DI 4DO R C
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: AC2258 Perbandingan produk: AC2803 / AC2258 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 280 |
Total beban arus maks. [A] | 6 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 4; Jumlah output relai: 4 |
---|
Input
Jumlah input digital | 4 |
---|---|
Sirkuit input dari input digital | PNP |
Suplai sensor dari input | AS-i |
Suplai tegangan [V] | 18...30 |
Peringkat input arus total maksimal [mA] | 200 |
Arus input Tinggi [mA] | > 3 |
Arus input Rendah [mA] | < 1.5 |
Level peralihan tinggi [V] | > 10 |
Input digital terlindung dari hubung singkat | ya |
Output
Desain kelistrikan | AS-i |
---|---|
Rentang tegangan DC [V] | 24 |
Rentang tegangan AC [V] | 240 |
Beban arus maks. per output [mA] | 2500 |
Jumlah output relai | 4 |
Terpisah secara elektrik | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...50 |
---|---|
Perlindungan | IP 20 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Klasifikasi AS-i
Profil AS-i | S-7.0 |
---|---|
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 7 |
Kode ID AS-i [hex] | 0 |
Sertifikat AS-i | 11601 |
Data teknis
Tipe pemasangan | pemasangan pada rel DIN dan panel; pemasangan tali dimungkinkan |
---|---|
Dimensi [mm] | 45 x 135 x 51.5 |
Material | PA; PVC |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|||
---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | COMBICON: |
---|