- Produk
- AC2717
AS-Interface control cabinet module
AC2717
CabinetModule 4DO T ST
AS-Interface control cabinet module
AC2717
CabinetModule 4DO T ST
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 80 |
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 4 |
---|
Output
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Jumlah output digital | 4 |
Sirkuit | PNP |
Rentang tegangan DC [V] | 10...30; (sesuai PELV) |
Beban arus maks. per output [mA] | 1000 |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Terpisah secara elektrik | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 20 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Klasifikasi AS-i
Profil AS-i | S-8.0 |
---|---|
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 8 |
Kode ID AS-i [hex] | 0 |
Sertifikat AS-i | 01601 |
Data teknis
Tipe pemasangan | pemasangan pada rel DIN dan panel; pemasangan tali dimungkinkan |
---|---|
Material | PA; PVC |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|||
---|---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | terminal sekrup: |
---|