- Produk
- AC2462
AS-Interface CompactLine module
AC2462
CompactLineM12 4DI4DO T M12
AS-Interface CompactLine module
AC2462
CompactLineM12 4DI4DO T M12
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: AC2466 Perbandingan produk: AC2462 / AC2466 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Aplikasi | Instalasi di lapangan |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC; ("kelas suplai 2" menurut cULus) |
---|---|
Konsumsi arus maks. dari AS-i [mA] | 30 |
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 4; Jumlah output digital: 4 |
---|
Input
Jumlah input digital | 4; (dua arah) |
---|---|
Sirkuit input dari input digital | PNP |
Suplai sensor dari input | sesuai PELV |
Suplai tegangan [V] | 20...30; (tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus) |
Peringkat input arus total maksimal [mA] | 200 |
Arus input Tinggi [mA] | 6...10 |
Arus input Rendah [mA] | 0...2 |
Level peralihan tinggi [V] | > 11 |
Input digital terlindung dari hubung singkat | ya |
Output
Desain kelistrikan | AS-i |
---|---|
Jumlah output digital | 4 |
Sirkuit | PNP |
Rentang tegangan DC [V] | 20...30; (sesuai PELV; melalui kabel pipih; tegangan pengoperasian "kelas suplai 2" menurut cULus) |
Beban arus maks. per output [mA] | 2000 |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Terpisah secara elektrik | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Klasifikasi AS-i
Versi AS-i | 2.1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pengalamatan AS-i | Pengalamatan IR dimungkinkan | ||||||||||
Mode pengalamatan yang lebih luas | tidak | ||||||||||
Profil AS-i | S-7.0.E | ||||||||||
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 7 | ||||||||||
Kode ID AS-i [hex] | 0.E | ||||||||||
Penetapan bit data |
|
Data teknis
Tipe pemasangan | Kabel pipih AS-i yang dapat dihubungkan secara langsung |
---|---|
Dimensi [mm] | 60 x 152 x 24 |
Material | PUR |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Konektor: M12; pengkodean: A |