- Produk
- AC2418
AS-Interface CompactLine module
AC2418
Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A
AS-Interface CompactLine module
AC2418
Compactmodul aktiv, 4AT PNP 2A
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: AC2465 Perbandingan produk: AC2418 / AC2465 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Aplikasi | Instalasi di lapangan |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 75 |
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah output digital: 4 |
---|
Output
Desain kelistrikan | AS-i |
---|---|
Jumlah output digital | 4 |
Sirkuit | PNP |
Rentang tegangan DC [V] | 10...30; (sesuai PELV; melalui kabel bulat) |
Beban arus maks. per output [mA] | 2000 |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Terpisah secara elektrik | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Klasifikasi AS-i
Profil AS-i | S-8.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 8 | |||||||||||||||
Kode ID AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||
Sertifikat AS-i | 08901 | |||||||||||||||
Penetapan bit data |
|
Data teknis
Material | PUR |
---|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m |
---|---|
Koneksi | Konektor: M12; pengkodean: A |