- Produk
- AC2415
AS-Interface CompactLine module
AC2415
Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP
AS-Interface CompactLine module
AC2415
Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: AC2411 Perbandingan produk: AC2415 / AC2411 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Aplikasi
Aplikasi | Instalasi di lapangan |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 142 |
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 2; Jumlah output digital: 2 |
---|
Input
Jumlah input digital | 2 |
---|---|
Sirkuit input dari input digital | PNP |
Suplai sensor dari input | AS-i |
Suplai tegangan [V] | 20...30 |
Peringkat input arus total maksimal [mA] | 100 |
Arus input Tinggi [mA] | > 5 |
Arus input Rendah [mA] | < 1.5 |
Level peralihan tinggi [V] | > 10 |
Input digital terlindung dari hubung singkat | ya |
Output
Desain kelistrikan | AS-i |
---|---|
Jumlah output digital | 2 |
Sirkuit | PNP |
Rentang tegangan DC [V] | 10...30; (sesuai PELV; melalui kabel bulat) |
Beban arus maks. per output [mA] | 2000 |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Terpisah secara elektrik | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Klasifikasi AS-i
Profil AS-i | S-3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 3 | |||||||||||||||
Kode ID AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||
Sertifikat AS-i | 05801 | |||||||||||||||
Penetapan bit data |
|
Data teknis
Material | PUR |
---|
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 2 m; 5 x 1.5 mm² |
---|---|
Koneksi | ; pengkodean: A |