- Produk
- AC2350
AS-Interface illuminated pushbutton module
AC2350
Push-button modul 8I/8O
AS-Interface illuminated pushbutton module
AC2350
Push-button modul 8I/8O
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: AC2351 Perbandingan produk: AC2350 / AC2351 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 150 |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Output
Desain kelistrikan | AS-i |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 00 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Klasifikasi AS-i
Profil AS-i | S-7.F |
---|---|
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 7 |
Kode ID AS-i [hex] | F |
Sertifikat AS-i | 14401 |
Data teknis
Material | panel depan: aluminium |
---|
Aksesori
Aksesori (opsional) |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
COMBICON: |