- Produk
- AC2207
AS-Interface control cabinet module
AC2207
Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP
AS-Interface control cabinet module
AC2207
Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 235 |
Total beban arus maks. [A] | 4 |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 4; Jumlah output digital: 4 |
---|
Input
Jumlah input digital | 4; (dua arah) |
---|---|
Sirkuit input dari input digital | PNP |
Suplai sensor dari input | AS-i |
Suplai tegangan [V] | 20...30 |
Peringkat input arus total maksimal [mA] | 200 |
Arus input Tinggi [mA] | > 5 |
Arus input Rendah [mA] | < 1.5 |
Level peralihan tinggi [V] | > 10 |
Input digital terlindung dari hubung singkat | ya |
Output
Desain kelistrikan | AS-i |
---|---|
Jumlah output digital | 4 |
Sirkuit | PNP |
Rentang tegangan DC [V] | 10...30; (sesuai PELV) |
Beban arus maks. per output [mA] | 1000 |
Tahan dari hubung singkat | ya |
Terpisah secara elektrik | ya |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 00; IP 20 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Klasifikasi AS-i
Profil AS-i | S-7.0 |
---|---|
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 7 |
Kode ID AS-i [hex] | 0 |
Sertifikat AS-i | 05001 |
Data teknis
Tipe pemasangan | pemasangan pada rel DIN |
---|---|
Material | PA; PVC |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | terminal sekrup: |
---|