- Produk
- AC2045
AS-Interface illuminated pushbutton module
AC2045
EMS-Module 2BI 2LO YE/YE
AS-Interface illuminated pushbutton module
AC2045
EMS-Module 2BI 2LO YE/YE
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 55 |
Output
Desain kelistrikan | AS-i |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Klasifikasi AS-i
Profil AS-i | S-3.F | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 3 | |||||||||||||||
Kode ID AS-i [hex] | F | |||||||||||||||
Sertifikat AS-i | 04501 | |||||||||||||||
Penetapan bit data |
|
Data teknis
Tipe pemasangan | Interface AS-i untuk bagian bawah FC dan SC |
---|---|
Material | PBT |
Keterangan
Keterangan |
|
||
---|---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
pin kontak pada bagian bawah modul, FK / PG: | |
Konektor: M12; pengkodean: A |