- Produk
- AC2033
AS-Interface universal module
AC2033
EMS/Module/4DI/CCT
AS-Interface universal module
AC2033
EMS/Module/4DI/CCT
Produk tidak tersedia - entri arsip
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 50 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 4 |
---|
Input
Jumlah input digital | 4 |
---|---|
Suplai sensor dari input | AS-i |
Arus input Tinggi [mA] | 3...5 |
Arus input Rendah [mA] | 0.5...1 |
Output
Desain kelistrikan | AS-i |
---|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...60 |
---|---|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Klasifikasi AS-i
Profil AS-i | S-0.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kode ID AS-i [hex] | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penetapan bit data |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penetapan bit parameter |
|
Data teknis
Tipe pemasangan | Interface AS-i untuk bagian bawah FC dan SC |
---|---|
Material | PA 6-GF30; baja tahan karat (1.4305/303) |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
klem cage: |