- Produk
- AC2028
AS-Interface AirBox
AC2028
AirBox 2DI 2PO M12
AS-Interface AirBox
AC2028
AirBox 2DI 2PO M12
Produk tidak tersedia - entri arsip
Produk alternatif: AC2024 Perbandingan produk: AC2028 / AC2024 Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 26.5...31.6 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 150 |
Watchdog terintegrasi | ya |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 2; Jumlah output pneumatik: 2 |
---|
Input
Jumlah input digital | 2 |
---|---|
Sirkuit input dari input digital | PNP |
Suplai sensor dari input | AS-i |
Suplai tegangan [V] | 20...30 |
Peringkat input arus total maksimal [mA] | 100 |
Arus input Tinggi [mA] | > 3 |
Arus input Rendah [mA] | < 1.5 |
Level peralihan tinggi [V] | > 10 |
Input digital terlindung dari hubung singkat | ya |
Output
Desain kelistrikan | AS-i |
---|---|
Jumlah output pneumatik | 2 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | 0...55 | |
---|---|---|
Catatan tentang suhu sekitar |
|
|
Perlindungan | IP 65 |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
---|
Klasifikasi AS-i
Profil AS-i | S-3.F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konfigurasi I/O AS-i [hex] | 3 | ||||||||||
Kode ID AS-i [hex] | F | ||||||||||
Sertifikat AS-i | 10501 | ||||||||||
Penetapan bit data |
|
Data teknis
Tipe pemasangan | pemasangan sekrup | |
---|---|---|
Material | PBT | |
Sistem pneumatik | 2 x katup permanen 3/2 arah | |
Rentang tekanan pengoperasian [bar] | 2...8 | |
Rentang tekanan pengoperasian [MPa] | 0.2...0.8 | |
Catatan tentang rentang tekanan kerja |
|
|
Aliran udara pada 6/5 bar [l/min] | 350 | |
Aliran udara pada 6/0 bar [l/min] | 550 | |
Udara kompresi yang diperkenankan | difilter (5 µm); dilumasi (ISO-VG10) atau tidak dilumasi | |
Titik koneksi selang | Legris LF 3000/8 | |
Exhaust | exhaust dengan filter terintegrasi |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Koneksi listrik
Koneksi modul | Kabel pipih |
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
pin kontak pada bagian bawah modul, FK / PG: | |
Konektor: M12; pengkodean: A |