- Fedezze fel a TCC-t
- GYIK
GYIK
Kérdés: Miben tér el a TCC duális RTD-elem rendszere egy normális redundáns RTD-rendszertől?
Válasz: A duális RTD-rendszerek jellemzően két PTC (az ellenállás a növekvő hőmérséklettel növekedik) RTD-ből állnak. Az elemek rendszerint ugyanazon gyártási tételből származnak, és azonos alkalmazási körülményeknek vannak kitéve. Mivel mindkét elem egyformán hajlamos a driftre, méréseik között alacsonyak az eltérések. Ezért riasztás vagy figyelmeztetés bekövetkezése nem valószínű.
A TCC duális rendszere egy PTC- és egy NTC-elemből (az ellenállás a növekvő hőmérséklettel csökken) áll. Egy potenciális driftre tehát ellenkező irányban kerül sor. Az integrált kalibrálás-ellenőrzési diagnosztika felismeri ezt, és riasztja a felhasználót.
Kérdés: Miben tér el a TCC kalibrálás-ellenőrzése egy, a Curie-hőmérsékleten kalibrált hőmérséklet-érzékelőtől?
Válasz: Egy Curie-pontos kalibrálórendszer esetében olyan anyag kerül alkalmazásra, mely fizikai állapotát csak egyetlen referenciaponton módosítja. Ezen a ponton kiértékeli a mért hőmérsékletet, és megfelelően beállítja. A TCC kalibrálás-ellenőrzése a mérési értéket a teljes érzékelési tartományban kiértékeli: -25...160C (-13...320F). Ha a folyamathőmérséklet egy ilyen érzékelőnél soha nem éri el a kalibrálási hőmérsékletet, akkor soha nem kerül ellenőrzésre.
Kérdés: A TCC-érzékelők nem rendelkeznek gombokkal. Hogyan tudom módosítani a mérési skálát vagy a drift-figyelmeztetési vagy riasztási határokat?
Válasz: Az LR Device (QA0011) az ifm által fejlesztett és az érzékelők paraméterezésére szolgáló szoftver. Egy laptophoz csatlakoztatott USB-kábel (E30390) segítségével használható. Az IO-Linknek köszönhetően az érzékelők paraméterezése a távolból is elvégezhető.
Kérdés: Mit jelentenek a LED különböző színei?
Válasz: A TCC LED-je normál üzemben zölden világít. Amint az érzékelő mérési hibát ismer fel, a LED pirosra vált. A kék szín a tűréstartományon kívüli hőmérséklet-eltérésre utal. További információk a kimeneti viselkedésről ezen állapotoknál itt találhatók.