• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Rezgésérzékelők
  2. Diagnosztikai elektronikák és gyorsulásérzékelők

Diagnosztikai elektronikák és gyorsulásérzékelők

A VSE diagnosztikai elektronika egy programozható kiértékelő egység akár 4 dinamikus rezgésjelhez, amely online állapotfelügyeleti megoldásként zökkenőmentesen integrálható az automatizálási és vezérlési szintbe. A teljes intelligencia egyetlen eszközön található, és így közvetlenül a történés színhelyén hasznosítja az edge computing előnyeit.

A VSE diagnosztikai elektronika rugalmasan paraméterezhető állapotjellemzők segítségével az idő- és frekvencia-tartományban egyedi felügyeleti feladatot tud végrehajtani, és milliszekundumokon belül valós időben kommunikál.

Az érzékelőtől az ERP rendszerig

Analóg bemeneteken keresztül további segédjelek (pl. fordulatszám, nyomás, hőmérséklet) adhatók hozzá, így a diagnosztikai elektronika minden szükséges információval rendelkezik egy adott gép vagy alkalmazás megbízható és rugalmas felügyeletéhez.

Az Ethernet TCP/IP (pl. OPC UA) és az elterjedt terepibusz-interfészekkel (Profinet, Modbus TCP, Ethercat és EtherNet/IP) megvalósuló kétirányú kommunikáció maximális interakciót biztosít a diagnosztikai elektronika és a gép között.

A termékek

A gyorsulásérzékelők a testhangot a gép felületén mérik, és nyers jelet szolgáltatnak egy utánkapcsolt rezgésfelügyelethez vagy rezgésdiagnosztikához, például a VSE típusú diagnosztikai elektronikában.

VSA / VSP típusú gyorsulásérzékelők

Robusztus, különböző kivitelű VSA vagy VSP típusú gyorsulásérzékelők, nehezen hozzáférhető szerelési helyekhez is. Különböző mérési tartományok feszültségkimenettel (100 mV/g) vagy áramhurokkal (0...10 mA). Csatlakoztatás a VSE diagnosztikai elektronikához.

VSA típusú gyorsulásérzékelők

Zavartalan üzem gyors mozgások vagy nagy erők behatása esetén.
Integrált önteszt a permanens biztonsághoz.

VSP0xA típusú gyújtószikramentes gyorsulásérzékelő

Rezgések méréséhez robbanásveszélyes környezetekben.
Csatlakozás a nem-ATEX-zónában telepített VSE diagnosztikai elektronikához leválasztón keresztül.

VSM típusú gyorsulásérzékelők

A MEMS-chippel és IEPE feszültségkimenettel ellátott többtengelyes gyorsulásérzékelők a tengelyirányú és sugárirányú rezgéseket is érzékelik.

Szerelőadapterek áttekintése

Gyorsulásérzékelők (MEMS)
    VSA001 VSA002 VSA004
VSA005
VSA006 VSA007 VSA008 VSA101
VSA201
VSA204
VSA205
VSM101 VSM102 VSM103
VSM104
E30448 M8 mágneses adapter                  
E30091 M5 mágneses adapter            
E30449 ¼"-28 UNF mágneses adapter                    
E30471 M8 90°-os ragasztható adapter                  
E30472 ¼"-28 UNF ragasztható adapter                    
E30473 M8 ragasztható adapter                  
E30474 ¼-28 UNF ragasztható adapter                    
E30475 M5 ragasztható adapter            
E30468 M5 / M8 szerelőadapter – Ø 12,5        
E30469 M5 / M8 szerelőadapter – Ø 8,5        
E30493 M8 szerelőadapter - Ø 12,5                  
E30494 M16 szerelőadapter              
E30495 M8 szerelőadapter                  
E30539 M5-M10 csavaros adapter                
E30534 M5-M12 csavaros adapter                
E30540 M5-M16 csavaros adapter                
E30535 M5-M20 csavaros adapter                
E30536 M8-M12 csavaros adapter                  
E30537 M8-M16 csavaros adapter                  
E30538 M8-M20 csavaros adapter                  
Gyorsulásérzékelők (piezoelektronikus)
    VSP001 VSP003
VSP004
VSP01A
VSP02A
E30448 M8 mágneses adapter
E30449 ¼"-28 UNF mágneses adapter    
E30471 M8 90°-os ragasztható adapter
E30472 ¼"-28 UNF ragasztható adapter    
E30473 M8 ragasztható adapter
E30474 ¼-28 UNF ragasztható adapter    
E30468 M5 / M8 szerelőadapter – Ø 12,5
E30469 M5 / M8 szerelőadapter – Ø 8,5
E30493 M8 szerelőadapter - Ø 12,5    
E30495 M8 szerelőadapter    
E30536 M8-M12 csavaros adapter    
E30537 M8-M16 csavaros adapter    
E30538 M8-M20 csavaros adapter