Rezgésmérési tartománya [g] | -50...50 |
---|---|
Frekvenciatartomány [Hz] | 2...10000 |
Mérési elv | piezoelektromos |
Kivitel | Külső diagnosztikai elektronikához történő csatlakoztatáshoz VSExxx |
---|
Kapcsolóerősítő | Csatlakozás gyújtószikramentes tápleválasztókhoz (Ex ia) |
---|---|
Üzemi feszültség [V] | 10...12 DC |
Áramfelvétel [mA] | 0,5...8 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere-védelem | igen |
Max. terhelés [Ω] | 200 |
---|---|
Rövidzárlat-védelem | igen |
Túlterhelés-védelem | igen |
Rezgésmérési tartománya [g] | -50...50 |
---|---|
Frekvenciatartomány [Hz] | 2...10000 |
Mérési elv | piezoelektromos |
Érzékenység [mV/g] | 100 |
Zajsűrűség [mg] | 0,1 |
Max. keresztirányú érzékenység [%] | 5 |
Legkisebb mérési idő [s] | 2 |
Mérési tengelyek száma | 1 |
Környezeti hőmérséklet [°C] | -55...90 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -55...90 |
Védettség | IP 68; (vízálló: 100 m 10 bar; korlátozások az 1D alkalmazásokhoz: IP 65) |
Engedély | Baseefa12ATEX0248X; IECEx BAS 12.0133 X | ||||
---|---|---|---|---|---|
ATEX eszközjelölés | II 1G Ex ia IIC T4 Ga (-55°C < Ta < +90°C) | ||||
II 1D Ex ia IIIC T110°C IP65 Da (-55°C < Ta < +90°C) | |||||
II 1G Ex ia IIC T6 Ga (-55°C < Ta < +60°C) | |||||
II 1D Ex ia IIIC T80°C IP65 Da (-55°C < Ta < +60°C) | |||||
EMC |
|
||||
Ütésállóság |
|
Súly [g] | 668,5 |
---|---|
Szerelés módja | M8 x 1,25 |
Méretek [mm] | 30 x 25,5 x 64,7 |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 8 |
Tartozékok (választható) |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 10 m, PUR |