Rezgésmérési tartománya [g] | -25...25 |
---|---|
Frekvenciatartomány [Hz] | 1...10000 |
Mérési elv | kapacitív |
Különleges tulajdonságok | Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható |
---|---|
Kivitel | Külső diagnosztikai elektronikához történő csatlakoztatáshoz VSE |
Alkalmazás | rezgésérzékelés |
Üzemi feszültség [V] | 7,2...10,8 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 15 |
Min. szigetelési ellenállás [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere-védelem | igen |
Szenzortípus | Mikroelektromechanikai rendszer (MEMS) |
Analóg áram kimenet [mA] | 0...10 |
---|---|
Max. terhelés [Ω] | 300 |
Rezgésmérési tartománya [g] | -25...25 |
---|---|
Frekvenciatartomány [Hz] | 1...10000 |
Mérési elv | kapacitív |
Érzékenység [µA/g] | 142 |
Mérési tengelyek száma | 1 |
Linearitás | 0,2 % |
---|
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -20...80 | |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 80; (40 °C: 50 % nincs páralecsapódás) | |
Védettség | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ütésállóság |
|
||||
Rezgésállóság |
|
||||
MTTF [év] | 2660 |
Súly [g] | 323,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Szerelés módja | szerelőcsavar | ||||
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) | ||||
Meghúzási nyomaték [Nm] | 5 | ||||
Mechanische Überlastfestigkeit [g] | 500 | ||||
Energialáncban használható | igen | ||||
Energialáncban használható |
|
Szállított tételek |
|
---|
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Kábel: 10 m, PUR, Ø 4 mm, árnyékolt; Maximális kábelhossz: 250 m; árnyékoló vezeték a házra csatlakoztatva; 4 x 0,14 mm² |