• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Rezgésérzékelők
  2. Diagnosztikai elektronikák és gyorsulásérzékelők
  3. Alkalmazások

Alkalmazások diagnosztikai elektronikákhoz

A következő alkalmazási példák a diagnosztikai elektronikák használatát írják le olyan berendezésekben, amelyek nélkülözhetetlenek a különböző iparágakban. A szerszámgépektől kezdve az ülepítőkön és kompresszorokon át a polckiszolgáló készülékekig, vibrációs szállítókig és töltőberendezésekig – ezeknek a gépeknek megbízhatóan és hatékonyan kell működniük intenzív üzemi körülmények között is.

Az állapotfelügyelet kulcsszerepet játszik a költséges meghibásodások és minőségi veszteségek megelőzésében. A nagy felbontású rezgésérzékelőknek köszönhetően a VSE diagnosztikai elektronika lehetővé teszi a gép állapotának precíz felügyeletét, ami a nem tervezett leállások és az ebből eredő károk jelentős csökkenéséhez vezet.

Szerszámgép

A fémblokkok forgácsoló megmunkálása során nagy folyamaterők keletkeznek, miközben a gépeknek nagy megmunkálási sebességet kell elérniük és egyenletesen magas minőséget kell produkálniuk. Minden bekövetkező károsodás közvetlen hatással van a gépkomponensek állapotára, a szerszámokra, valamint a termék minőségére.

A VSA vagy VSM típusú rezgésérzékelők a VSE típusú diagnosztikai elektronikával kombinálva képesek ezt a károsodást korai szakaszban felismerni és a lehető legrövidebb időn belül közölni.

A különböző feltételek dinamikus felügyelete lehetővé teszi a folyamat és a gép megbízható állapotfelügyeletét. A megnövekedett kiegyensúlyozatlanság, a szerszám és a főorsó csapágyainak kopása, valamint egy törés miatti hirtelen ütközések megbízhatóan nyomon követhetők, és elkerülhetők a költséges következményes károk. A gyors válaszidőnek (1 ms) köszönhetően a VSE diagnosztikai elektronika megbízható gépvédelmet garantál. A közös terepibusz-interfészekkel történő rugalmas integráció lehetővé teszi a diagnosztikai elektronika és a gépvezérlés közötti zökkenőmentes interakciót. A diagnosztikai elektronikát szerszámgépek átfogó állapotellenőrzésére, folyamatfelügyeletére és biztonságos gépvédelmére tervezték.

Ülepítő centrifuga

Az ülepítők olyan centrifugák, amelyeket kifejezetten szilárd részecskék vagy lebegő szilárd anyagok folyadékból történő ülepítésére és elválasztására terveztek. Az ülepítők számos iparágon belül megtalálhatók, többek között a szennyvízkezelésben, az élelmiszeriparban és italgyártásban, a vegyiparban és a gyógyszeriparban, valamint a nehéziparban (olaj- és gázipar, bányászat és ásványi anyagok kitermelése).

Egy ülepítő számos különböző rezgési frekvenciával rendelkezik (kiegyensúlyozatlanság, csapágyak, hajtómű, folyadékrezgés, folyamatrezgések és géprezonanciák), amelyeket a gépen lévő rezgésérzékelők érzékelnek, és a nagy felbontású VSE diagnosztikai elektronika elemezheti, szétválaszthatja és a megfelelő folyamatállapotoknak megfelelően dinamikusan felügyelheti.

Csavar és dugattyús kompresszorok

A csavar és dugattyús kompresszorok olyan mechanikus berendezések, amelyek gázok vagy gőzök térfogati elv szerin sűrítésére és a nyomás célzott növelésére szolgálnak. Számos iparág szerves részét képezik, és célzott sűrítettlevegő-ellátás, hűtőközegek sűrítése, gázszállítás (pl. ammónia) és számos más termelési folyamat céljából kerülnek felhasználásra. Az ilyen fajtájú kompresszorok jellemzően változó szállítási paraméterekkel (fordulatszám, áramlási sebesség, névleges nyomás, szívótérfogat, közeghőmérséklet, teljesítmény), valamint összetett kinematikai viszonyokkal (villanymotor, több fogaskerékfokozat, csavarok, ill. dugattyúk, kieresztőszelepek) rendelkeznek, és komplex rendszerekbe vannak beágyazva. Ezek az üzemi körülmények jelentős kihívást jelentenek a dugattyús, ill. a csavarkompresszorok megbízható állapotellenőrzése szempontjából.

A VSE diagnosztikai elektronika képes elvégezni a megnövekedett kiegyensúlyozatlanság, a fogaskerekek sérülésének, a csapágykároknak vagy a fém alkatrészek megnövekedett súrlódásának dinamikus felügyeletét. A VSE analóg bemeneteinek köszönhetően a meglévő nyomás- vagy áramlásjelek segédváltozóként bevonhatók a felügyeleti feladatba. Az áram-mérőátalakítók (ZJF056) használatával a motoráram használható a terhelésváltás trigger feltételeként. Egy szabványosított 4-20 mA kimeneti jelet használva ezek az áram-mérőátalakítók a VSE analóg bemeneteire csatlakoztathatók, és így a terhelés függvényében elvégezhető a rezgésfelügyelet. A diagnosztikai elektronika a DIN ISO 20816-3/-7, az ISO 7919-3, valamint a VDI 3836 irányelv szerinti mérésre és értékelésre használható.

Hajtóművek

A váltóművek nélkülözhetetlenek iparunkban, szinte minden berendezés létfontosságú elemei. A váltóművek olyan mechanikus vagy elektromechanikus komponensek, amelyek kinematikus szerkezeten keresztül továbbítják és növelik, ill. csökkentik a motorok vagy hajtásláncok fordulatszámát és nyomatékát.

A kinematikai kölcsönhatás, a mechanikai erők, a különböző tengelyek és csapágyhelyek kihívássá tehetik a rezgéselemzést. VSE diagnosztikai elektronikánk képes a különböző áttételi viszonyok dinamikus felügyeletére, ezen kívül az egyes komponensek nagyon egyszerűen és megbízhatóan felügyelhetők a keskeny sávú elemzési módszerekkel.

Polckiszolgáló készülékek

A polckiszolgáló készülékek (PKK) sínvezérlésű, automatizált szállítójárművek, amelyek árukat szállítanak egy magaspolcos raktárban, és áthidalják a vertikális távolságokat.

A tartószerkezetek emelőhajtásai, megvezetései és terelőgörgői nagy dinamikus terhelésnek vannak kitéve, ami potenciális károkat okozhat. A nem tervezett leállások jelentős hatást gyakorolhatnak az áruáramlásra, és a megszakadt áruáramlás következtében magas következményes költségekhez vezethetnek.

A polckiszolgáló készülékek megbízható állapotfelügyeleti megoldásához elengedhetetlen a dinamikus felügyelet lehetősége olyan segédváltozókkal, mint például a fordulatszám és az optikai triggerjelek. A VSE diagnosztikai elektronika ideális eszközt kínál ehhez.

Keresztirányú válogatószalagok

A keresztirányú válogatószalagok a modern logisztikai és kézbesítő központokban nyújtanak maximális teljesítményt, és néhány perc alatt csomagok ezreit válogatják szét – hatékonyan, biztonságosan és megbízhatóan!

A válogató váratlan meghibásodása csúcsidőszakokban (pl. karácsony vagy marketing hetek) hosszú szállítási határidőkhöz és hosszú leállásokhoz vezethet a teljes ellátási láncban, ami végső soron jelentős pénzügyi károkat okoz.

A VSE diagnosztikai elektronika lehetővé teszi a néhány milliszekundumon belüli vészleállítást, így a meglazult szállítókocsik hirtelen bekövetkező járulékos károsodását még a szállított áruk és a kocsik károsodása előtt, korai szakaszban meg lehet fékezni.

Vibrációs szállító

A vibrációs szállító vagy vibrációs szitagépeket szilárd anyagok (pl. kőzetek, ásványi anyagok, hulladékok stb.) válogatására és osztályozására használják.

A vibrációs szerkezet, a váltómű és a meghajtóegységek ciklikus mozgásba hozzák a gépeket, és hatalmas erőknek vannak kitéve. A biztonságos folyamat biztosítása és a túlterhelés okozta nem tervezett leállások elkerülése érdekében itt elengedhetetlen az állapotfelügyeleti megoldás. A nagy anyagterhelések vagy a rugóelemek törése közvetlen hatással bírna a gépszerkezetre, saját rezonanciákat idézne elő és költséges következményes károkat okozna.

A különböző folyamatfeltételek és speciális üzemi frekvenciák dinamikus felügyelete, valamint a gépvezérléssel párosítva robusztus hálózatba való kapcsolás egyedülálló lehetőséget kínál, ami a VSE diagnosztikai elektronika mellett szól.

Töltőberendezések és palacktöltők

Az élelmiszer- és italipar társadalmunk nélkülözhetetlen része, ugyanígy az olyan alapvető termelőberendezések is, mint pl. egy töltőberendezés.

Azok lényegében egy hajtómotorból, egy vagy több csigahajtásból, egy csillagkerékből és különböző, számos csapágyazási ponttal ellátott hajtótengelyekből állnak.

A frekvencia-specifikus valós idejű elemzés közvetlenül diagnosztikai elektronikánk hasában lehetővé teszi e szűk keresztmetszetű gép célzott felügyeletét. A dobozok vagy palackok kopogása által okozott folyamatzajok éppoly kevéssé befolyásolják a mérési feladatot, mint a különböző hajtótengelyek dinamikus fordulatszámai.

Ipari keverők

Az ipari keverők számos ipari ágazatban használható sokoldalú készülékek, például folyadékok vagy szilárd anyagok keverésére vagy aprítására. A tipikus iparágak közé tartozik az élelmiszer- és italipar, az akkumulátorgyártás, a szennyvízkezelés, valamint más vegyipari és gyógyszeripari ágazatok.

A heterogén anyagok eltérő terheléseloszlást eredményezhetnek, ami gyorsan kiegyensúlyozatlanságot okozhat a keverőelemnél. A keverési folyamat által okozott nagy terhelés közvetlen hatással lehet a gördülőcsapágyakra és a hajtóműre is, és hosszú távon károsíthatja a gépet. Különösen az élelmiszeriparban az elkopott keverőelemek vagy tömítetlen tengelytömítések idegen testeket juttathatnak a termékbe, ezért az állapotfelügyelet nemcsak a gép állapota, hanem a termékminőség tekintetében is létfontosságú.

Aprító- és őrlőgépek

Az aprító- és őrlőgépeket meglévő termékek vagy nyersanyagok aprítására használják. Ezek a berendezések általában szűk keresztmetszetű gépek a fafeldolgozásban, az újrahasznosító és a műanyagiparban, de az autóiparban az öntödékben is.

Számos különböző fajtájuk érhető el, például a kalapácsmalmok, aprítógépek vagy törők, amelyek jellemzően nagyon nagy erőknek és terheléseknek vannak kitéve. A berendezések erőhatásai folyamatos hatással vannak a gépek szerkezeti elemeire, például a gördülőcsapágyakra, tengelyekre és a reduktorokra.

A VSE diagnosztikai elektronika itt alapvető funkcióikkal bír a folyamat által okozott nagy rezgések elnyomása érdekében; különösen a keskeny sávú felügyelet és a triggerelt mérés jelent nagy előnyt ezekben a berendezésekben.

Szivattyúfelügyelet

A helytelen tájolásból, kavitációból, csapágykárokból és megnövekedett súrlódásból eredő nem tervezett leállások megbízhatóan kimutathatók rezgésérzékelő rendszereinkkel. A szivattyú használható robbanásveszélyes környezetekben (VSP01A) a vegyiparban vagy búvárszivattyúként (VSP004), a föld alatti bányászatban - minden alkalmazáshoz a megfelelő rendszert kínáljuk!