- Rezgésérzékelők
- 3 tengelyes rezgésérzékelő CANopen-nel
Állapotfigyelő érzékelő CANopen-nel
Képzelje el, hogy a gépének van egy őrangyala - valaki, aki folyamatosan vigyáz rá, aki felismeri és korai szakaszban jelzi a lehetséges problémákat. Pontosan ezt kínálja az első CANopen interfésszel rendelkező VMB301 állapotfigyelő érzékelő.
Az Ön őrangyala a mobil gépekhez
Mint egy figyelmes őrangyal, ez az érzékelő folyamatosan figyeli a mobil gépek és ipari rendszerek alkatrészeinek rezgéseit és hőmérsékletét. Felismeri a rendellenességeket és az elhasználódást, mielőtt azok komoly, magas következményes költségekkel járó károkat okoznának. Nagy, 7500 Hz-es frekvenciasávszélességével, 60 g-ig terjedő mérési tartományával és 3 tengelyes MEMS-technológiájával megbízhatóan azonosítja a nagyfrekvenciás sérüléseket, például a gördülőcsapágyak sérülését, a nem megfelelő kenést vagy a fokozott kiegyensúlyozatlanságot.
Az új VMB301 rendkívül robusztus, és zord környezeti körülmények között történő működésre tervezték. Ez az Ön gépének láthatatlan társa - mindig készen áll, hogy beavatkozzon, amikor fontos.
A nagy teljesítményű 3 tengelyes MEMS technológiának köszönhetően az érzékelő rugalmasan használható, és pontos mérési eredményeket szolgáltat axiális, függőleges és vízszintes irányban.
A különböző állapotjelzők folyamatos, valós idejű érzékelése az elmozdulások, a fáradás, a súrlódás, az ütések és a felületi hőmérséklet felismerésére közvetlenül a készülékben. Integrált számláló a rakománygyűjtő és a gép bekapcsolási folyamatokhoz is rendelkezésre áll.
Az ultra-robusztus rozsdamentes acél ház a legkeményebb üzemi körülményekhez lett tervezve. A belső MEMS önellenőrző funkciónak és az M12-es csatlakozónak köszönhetően az érzékelő karbantartásmentes és tartós. A beépített LED biztosítja, hogy a készülék állapota mindig látható legyen.
Integrált gördülőcsapágy- és kiegyensúlyozatlansági elemzés a készülékben - egyszerű használat a CANopen interfészen keresztül
A CAN-busz lezárására szolgáló integrált, paraméterezhető 120 Ohm-os ellenállás csökkenti az üzembe helyezési erőfeszítéseket és csökkenti a költségeket.
A VMB állapotfigyelő érzékelő három mérőtengely gyorsulási jeleit rögzíti, és ezekből valós időben állapotjelzőket számol, amelyeket a CiA-301 szabványnak megfelelően CANopen-en keresztül továbbít. Ezek a jellemző értékek a következő jelzésekkel szolgálnak:
- Dinamikus eltolódás (d-Peak2Peak)
- Gépalkatrészek fáradása (v-RMS)
- Fokozott súrlódás, kavitáció (a-RMS)
- Nagy ütések/ütközések (a-csúcs)
- Közelgő gördülőcsapágy-károsodás (BearingScout™)
- Kritikus kiegyensúlyozatlanság (kiegyensúlyozatlansági elemzés)
- Fokozott hőfejlődés (felszíni hőmérséklet)
- Fokozott csúcsvisszatartás (crest)
A vibrációs rosták folyamat- és állapotfelügyelete
Az érzékelő folyamatosan figyeli a gördülőcsapágy állapotát (BearingScout™), az elégtelen kenést (a-RMS), a rezgési energiát (v-RMS), a felületi hőmérsékletet és az elmozdulást (d-Peak2Peak) az érzékelő mérési pontján.
Ezeknek a különböző állapot- és teljesítményparamétereknek a valós idejű érzékelése lehetővé teszi a csillapítóelemek sérülésének, a hajtómotor gördülőcsapágyának sérülésének és a vibrációs rosták túlterhelésének korai felismerését, ezáltal növelve a gépek hatékonyságát és csökkentve a nem tervezett állásidőt.
A készülék emellett lehetőséget kínál arra, hogy mindhárom mérőtengelytől akár 4 másodpercnyi szinkronizált nyers adatot tároljon a készülékben, és szükség szerint továbbítsa. Ez biztosítja az átfogó elemzést és a kritikus körülményekre való gyors reagálást.
Mozgó járművek forgó alkatrészeinek kopásérzékelése
A vákuumseprőgépek vákuumrendszere, a földfúrógépek fúróegysége vagy a fűnyírógépek vágófeje extrém forgóerőknek van kitéve. Ezek az erők az anyagkopás vagy a megnövekedett kiegyensúlyozatlanság miatt elérhetik a kritikus szintet, és a gép teljes meghibásodásához vezethetnek.
A VMB állapotfigyelő érzékelővel ellenőrizheti gépei élettartamát. Az intelligens érzékelő a gép sebességének segítségével dinamikusan is érzékeli a rezgési energia változásait, és így célzottan észleli a közelgő károsodást. Ez azt jelenti, hogy a jármű vezetője idejekorán értesítést kap, és kezdeményezheti a tervezett szervizintervallumokat a nagyobb károk megelőzése és a gépek élettartamának maximalizálása érdekében.
Szennyeződések kimutatása és sokkellenőrzés mobil gépekben
A nem kívánt idegen testek korai felismerése a faaprító gépekben vagy a takarmánybetakarító gépek és kombájnok takarmányadagoló egységeiben kulcsfontosságú a vágóegység súlyos károsodásának megelőzése érdekében. A mobil gépek nagyfeszültségű akkumulátorai vagy hidrogéntartályai gyakran vannak kitéve zord körülményeknek, és a nagy ütések gyakorisága miatt hosszú távon károsodhatnak.
A VMB állapotfigyelő érzékelővel ideálisan fel van szerelve az ilyen esetekre: A nagy, akár 60 g-s mérési tartománynak és a precíz 3 tengelyes mérésnek köszönhetően a hirtelen behatoló szennyeződések által okozott nagy ütések már korai szakaszban felismerhetők. Kritikus eltérések esetén az érzékelő azonnal működésbe lép, hogy megvédje gépeit és biztosítsa a biztonságos működést.
Korai figyelmeztetés a mobil alkalmazások állapotfigyelésével
A kikötői daruk görgős csapágyai, a tartálykocsik centrifugálszivattyúi vagy az erdészeti gépek hajtóművei kritikus mechanikai alkatrészek, amelyek rendszeres figyelmet igényelnek a gép teljes meghibásodásának megelőzése érdekében.
A VMB a gép szeme és füle. Az érzékelő folyamatosan figyeli ezeket az alkatrészeket, és a BearingScout™ segítségével korai szakaszban észleli a gördülőcsapágyak kialakuló sérüléseit, valamint a szivattyúk kavitatív viselkedését vagy a sebességváltók nagyfrekvenciás nem megfelelő kenését, így az állapotváltozás korai szakaszban láthatóvá válik.