- Senzori protoka
- Proizvodi – inovacije
- Termalni senzori protoka
Termalni senzori protoka
Termalni senzori protoka omogućuju pouzdano mjerenje brzine (m/s) tekućih i plinovitih medija u cijevima na temelju kalorimetrijskog principa mjerenja. Navođenjem unutrašnjeg promjera cijevi također je moguće je napraviti približan izračun protoka (l/min).
ifm nudi senzore s robusnim kućištima izrađenim od materijala kao što su nehrđajući čelik, titan, keramika i Hastelloy. Nude visoku razinu pouzdanosti, čak i u teškim uvjetima okoline. Zahvaljujući širokom izboru prilagodnika postupka, senzori se mogu upotrebljavati u gotovo svim industrijskim područjima primjene.
Općenito, termalni senzori protoka prikladni su za širok raspon medija i primjena. Osnovni je preduvjet za funkcionalni princip uklanjanje topline iz medija. Termalni se senzor zatim može podučiti određenom mediju s pomoću funkcije podučavanja.
Hidrirani mediji
Zahvaljujući dobroj termalnoj povezanosti, termalni senzori protoka idealni su za praćenje opskrbe hlađenja i vode, na primjer, u industrijskim pumpama i strojevima ili u građevinskoj tehnici.
- Hlađenje poslužitelja
- Praćenje pumpe / zaštita od rada na suho
- Hlađenje strojnih alata
- Mjerenje potrošnje / praćenje trendova
Glikoli i ulja
Integracija izračunanih krivulja medija omogućuje uporabu u viskoznim uljima. Naši senzori kalibrirani u vodi također mogu ostvariti jednostavno otkrivanje trenda stanja postrojenja.
- Zaštita od rada na suho
- Nadzor filtra
- Nadzor kruga hlađenja
- Industrijski klimatizacijski sustavi HVAC
Plinovi
Posebno kalibrirani termalni senzori protoka razvijeni su za dovod svježeg zraka i usisavanje aerosola, ispušnog zraka ili para. Senzori se upotrebljavaju u stalnim protocima s konstantnim temperaturama.
- Nadzor dovoda zraka
- Sustavi ekstrakcije
Termalni su senzori protoka u principu kompatibilni s raznim medijima, što je vidljivo i iz širokog raspona mogućih primjena. Plinoviti mediji, kao što su zrak, mediji na bazi vode, glikol i ulja mogu se nadzirati termalnim senzorima. Osobitosti pojedinih medija detaljnije su opisane u klizaču.
Turbulencija
Laminarni naspram turbulentnog profila protoka
Termalni senzori protoka dizajnirani su za rad u stabilnom profilu protoka. Laminarni profil protoka (1) karakterizira ujednačeno, uredno kretanje medija, pri čemu je brzina protoka najveća u središtu cijevi. S druge strane, profil turbulentnog protoka (2) karakteriziraju neravnomjerna kretanja medija, što može dovesti do vrtloga ili neuređenih protoka koji iskrivljuju profil protoka (2).
Ugradnja prije i poslije zavoja cijevi
Konstrukcije u cijevi, zavojima, ventilima ili reduktorima stvaraju različite turbulencije u sustavu koje dovode do izobličenja profila protoka i moraju se uzeti u obzir pri tumačenju rezultata mjerenja.
Iz tog razloga, situacija ugradnje mora biti odabrana na takav način da se medij može smiriti kroz ulazni dio i da je na mjernom mjestu prisutan stabilan profil protoka.
Ugradnja iza izvora smetnji
U tu svrhu, preporučene udaljenosti između senzora i izvora smetnji moraju se održavati kao mirna udaljenost i dubina uranjanja od najmanje 15 mm, po mogućnosti u središtu cijevi.
Temperatura
Temperaturna stratifikacija
Osobito kod ulja može doći do ozbiljne temperaturne stratifikacije unutar cijevi. U ovom posebnom slučaju imajte na umu sljedeće:
Preporučuje se ugradnja središnje cijevi kako bi se smanjio utjecaj temperature okoline na vrh senzora. U tu svrhu nudimo senzore s mjernim vrhovima različitih duljina.
Temperaturne razlike
Zbog prijenosa topline između kućišta senzora i vrha senzora, temperatura medija i okoline trebaju imati samo malu razliku u temperaturi, posebno u zračnim i plinskim primjenama. Zbog termalnog principa rada, vrh senzora postavljen u medij mora pretpostaviti temperaturu medija kako bi se postigla navedena točnost.
Temperaturni skokovi
Brze i neravnomjerne promjene temperature mogu uzrokovati privremeno pogrešno tumačenje. Gradijent temperature pokazuje koliko se temperatura mijenja u definiranom vremenskom intervalu. Što je veći temperaturni gradijent, to temperatura u mediju brže raste ili pada. Temperaturni gradijent > 0,5 K/min može značajno utjecati na točnost mjerenja termalnih senzora, budući da senzor i referencijski element imaju različite termalne veze s medijem zbog temperaturne stratifikacije.
Zaključak o ugradnji
Zbog velikog broja primjena, medija i situacija ugradnje, napomene u uputama za uporabu predstavljaju minimalne zahtjeve za ulazne i izlazne dijelove (D = promjer) kako bi se postigli ponovljivi rezultati mjerenja. Za najbolje moguće izvedbe: što je veća udaljenost od izvora smetnji (S) do senzora, to je profil protoka stabilniji.
Važno je razumjeti da svaki termalni senzor protoka, bez obzira na dizajn, mjeri brzinu protoka samo u jednoj točki cijevi.