- Senzori protoka
- Proizvodi – inovacije
- Magnetsko-induktivni SMF
Higijenski mjerač protoka SM Foodmag za prehrambenu industriju
U industriji hrane i pića strogi higijenski standardi i teški radni uvjeti ključni su za osiguravanje kvalitete proizvoda i sigurnosti potrošača. Upotrijebljeni senzori moraju biti u stanju izdržati širok raspon medija, visoke temperature i temperaturne fluktuacije kao i česte cikluse čišćenja kako bi se osigurao neometan rad i pouzdani postupci.
Otkrijte novi mjerač protoka SM Foodmag koji je posebno razvijen za prehrambenu industriju.
Jedan senzor, 4 procesne vrijednosti
Senzor otkriva trenutačni protok, ukupni volumen i smjer protoka, kao i prisutnost medija (često se naziva otkrivanje prazne cijevi). Osim toga, vodljivost i temperatura prenose se do upravljača i razine IT-a putem IO-Linka, što povećava transparentnost u sustavu. Sekundarne mjerene varijable obično se upotrebljavaju za prepoznavanje trendova i usporedbe.
Čvrst i otporan
Značajke kao što su potpuno zavareno, kompaktno kućište od nehrđajućeg čelika, priključak M12 za napajanje i izlaze te otpornost na temperaturu do 150 °C čine senzor pouzdanim dugoročnim rješenjem. Senzor nema površinu za napad sredstava za čišćenje i impresionira dugotrajnom izdržljivošću.
Izravnu usporedbu senzora SM Foodmag i konvencionalnih higijenskih senzora protoka (MID) možete pronaći ovdje.
Prilagođena konfiguracija za vaše zahtjeve
Standardne ugradbene dimenzije mjerne cijevi i fleksibilan izbor brtvi i obradnih adaptera čine integraciju u vaše postrojenje jednostavnom, kao i u postojeće. Konfigurirajte svoje rješenje konfiguratorom alata Solution Builder poduzeća ifm.
Potpuno grafički zaslon od 3,5" uz statusnu žaruljicu LED od 360°
Do četiri procesne vrijednosti mogu se istovremeno vidjeti na potpuno grafičkom zaslonu od 3,5", što dovodi do maksimalne transparentnosti. Upute za rad, tehnički list i tvornički certifikat također se mogu brzo pronaći putem QR koda na uređaju. Status senzora može se prikazati putem programabilne žaruljice LED od 360°. Osim toga, LED se može kontrolirati upravljačem za vizualizaciju statusa sustava.
Vodič za postavljanje za brzo postavljanje
Vodič za postavljanje i struktura izbornika temeljena na aplikaciji omogućuju početak rada u trenu. Dodatne postavke, informacije o procesnim vrijednostima ili povijesni podaci također se mogu brzo i jednostavno pronaći.
Uvjerite se sami koliko je jednostavan za upotrebu uz našu probnu verziju za klikanje. Upotrijebite klizač na dnu za simulaciju promjena procesnih vrijednosti.
Probna verzija za klikanje može se razlikovati od originalne verzije i ne odražava sve funkcije.
Sveobuhvatna unutarnja i vanjska testiranja jamče da SM Foodmag može izdržati ekstremne uvjete svakodnevne proizvodnje u prehrambenoj industriji dugoročno.
Konvencionalni mjerači protoka
Priključni koncept
- Za električno ožičenje potrebna su dva kabela: napajanje i izlazi.
- Komore terminala nude malo prostora za ožičenje i stoga otežavaju ugradnju.
- Polaganje kabela na stegnutim spojevima povećava vjerojatnost grešaka i vrijeme postavljanja.
- Ako kabelske uvodnice nisu pravilno zabrtvljene, postoji rizik da će prodor vlage uzrokovati elektronički kvar.
Mehanički dizajn
- Uređaji koji su trenutačno na tržištu imaju velika, glomazna elektronička kućišta. Stoga je za ugradnju u skučenim prostorima ili malim postrojenjima (npr. na potpornjima) često potreban dodatan rad.
- Zbog velike težine kućišta elektronike i dizajna držača zaslona postoji opasnost od mehaničkih i električnih oštećenja u instalacijama s jakim vibracijama.
- Uklonjivi poklopci na kućištu elektronike omogućuju pristup zaslonu, kabelima i elektronici. Međutim, vlaga može prodrijeti u kućište.
Naznaka
- Jednoredni ili mali zasloni daju samo malu količinu informacija o procesu. Čitljivost može biti teška, ovisno o mjestu postavljanja.
- Optičkim pritisnim tipkama ili zaslonima osjetljivima na dodir teško je rukovati u vlažnim okruženjima ili kada nosite rukavice.
- Kompliciranim strukturama izbornika povećava se vrijeme potrebno za postavljanje.
Industrijska komunikacija
- Zbog izravne Ethernetske veze povećavaju se troškovi uređaja i otežava se rukovanje IP adresama. Svaki uređaj treba imati jednu IP adresu.
Funkcije senzora
- Pri upotrebi analognih signala nije moguća učinkovita analiza pogreške jer oni daju zamjensku vrijednost manju od 4 mA ili veću od 20 mA.
- Primijenjeni napon ili izlazi mogu se provjeriti samo multimetrom kada je uređaj otvoren. Može doći do prodora vlage.
- Pregledi parametara mogu se preuzeti putem mrežnog poslužitelja (generira dodatne troškove) ili izravno na uređaju.
ifm SM Foodmag
Priključni koncept
- Potreban je samo jedan kabel: kombinirani su napajanje i izlazi
- Priključak M12 nalazi se na stražnjoj strani uređaja i slobodno je dostupan.
- Unaprijed ožičeni priključak M12 sprječava pogreške ožičenja na strani uređaja.
- Priključak M12 u kombinaciji s priključnim kabelima poduzeća ifm sprječava prodor vlage u kućište elektronike.
Mehanički dizajn
- Zahvaljujući kompaktnom dizajnu kućišta, SM Foodmag također se može upotrebljavati u skučenim prostorima.
- Kućište elektronike manje težine povećava otpornost na vibracije i udarce.
- Elektronika je uvijek zaštićena. Kućište nije potrebno otvarati.
Naznaka
- Velikodušno velik zaslon od 3,5 inča lako se čita čak i iz daljine i omogućuje istovremenu vizualizaciju do četiri izmjerene vrijednosti. Prsten LED od 360° također pruža vizualnu indikaciju radnog statusa senzora.
- Kapacitivne pritisne tipke jednostavne za uporabu koje rade pouzdano čak i u vlažnim okruženjima i kada se rukuje s rukavicama.
- Vodič za postavljanje i struktura izbornika temeljena na aplikaciji povećavaju jednostavnost upotrebe tijekom programiranja.
Industrijska komunikacija
- IO-Link nudi prednost mogućnosti integracije 4 do 8 uređaja po masteru IO-Linka, a rukovanje IP-om drastično je smanjeno. Samo se jedna IP adresa mora upotrebljavati po masteru IO-Linka.
Funkcije senzora
- Uz zamjensku vrijednost korisnik također dobiva naznaku putem radnog statusa žaruljice LED u stanju pogreške. Senzor također pohranjuje do 200 rezultata. Posljednjih 20 događaja može se pozvati putem zaslona. Osim toga, sve spremljene događaje moguće je pregledati putem sustava moneo.
- Primijenjeni napon i analogna vrijednost (u mA) izlaza mogu se očitati putem detaljnog prikaza procesnih vrijednosti. Nije potrebno ručno mjerenje.
- Pregled postavljenih parametara dostupan je u servisnom izborniku. Možete birati između mogućnosti „prikaži sve parametre” ili „samo prilagođeni parametri”. Ti pregledi također se mogu preuzeti putem sustava moneo.
Dodana vrijednost zahvaljujući IO-Linku
- Transparentni procesi
SM Foodmag prvi je te vrste koji prenosi nekoliko izmjerenih vrijednosti kao što su brzina protoka, ukupni volumen, temperatura i vodljivost putem IO-Linka. To vam omogućuje sveobuhvatan pregled vašeg procesa. - Zapisivanje i simulacija procesnih vrijednosti i događaja
Osim prikaza i zapisivanja procesnih vrijednosti, do 20 događaja može se provjeriti na uređaju, a do 200 događaja može se pohraniti, pregledati i preuzeti putem IO-Linka. - Prijenos podataka bez gubitaka s pomoću tehnologije povezivanja bez zaštite
IO-Linkom omogućava se prijenos podataka bez gubitaka jer su gubitci pri pretvorbi isključeni digitalnom komunikacijom, a vanjski utjecaji, kao što su magnetska polja, nemaju utjecaja na prijenos podataka. - Fleksibilna konfiguracija daljinski ili izravno na HMI-ju
Senzor se može brzo i jednostavno konfigurirati putem IO-Linka. Postavke se također mogu postaviti daljinski ili tijekom rada putem IO-Linka.
Planirana zamjena uređaja? Zahvaljujući funkciji sigurnosnog kopiranja i vraćanja, skupovi parametara automatski se sigurnosno kopiraju i vraćaju, što olakšava zamjenu uređaja jer je potrebno zamijeniti samo uređaj.