- Senzori protoka
- Proizvodi – inovacije
- Mjerač vrtložnog protoka SV
Mjerač vrtložnog protoka za industrijska područja
Mjerači vrtložnog protoka iz skupine proizvoda SV rade u skladu s načelom vrtložnog mjerenja.
Senzori pružaju isplativo rješenje za mnogobrojne industrijske primjene. Nude pravi omjer cijene i kvalitete. Senzori zadivljuju visokom točnošću mjerenja te im njihova visoka otpornost omogućuje da izdrže čak i teške uvjete postupka.
Vrtložni senzor – prednosti proizvoda
Načelo vrtložnog mjerenja idealno je za primjene s ultrapurna voda, vodene otopine i mediji na bazi glicerola na njega ne utječe vodljivost medija. Senzori su prikladno rješenje za nadzor rashladnog kapaciteta u rashladnim sustavima, kao i u opskrbi pitkom vodom i drugim primjenama.
Osim trenutačnog protoka, senzori utvrđuju i temperaturu medija. Dodatne mjerne točke u sustavu nisu potrebne zbog integriranog mjerenja temperature.
Isplativi mjerači vrtložnog protoka mjere volumni protok u širokom rasponu industrijskih primjena s točnošću od +/-2 %. Na primjer, opskrba vodom u zatvorenom uzgoju može se precizno pratiti i kontrolirati.
I senzori s kućištem od nehrđajućeg čelika i potpuno plastična verzija mogu izdržati teške uvjete u svakom trenutku. Revidirana potpuno plastična verzija zadivljuje svojom otpornošću na visoki tlak (do 16 bara na temperaturama do 90 °C) i otpornošću na temperaturu (do 125 °C).
Dvije serije uređaja obuhvaćaju širok raspon veza između sustava. Uz IO-Link, verzija sa zaslonom ima i frekvencijske i dvostruke analogne varijante (100 – 1000 Hz, 2 x 4 – 20 mA), a potpuno plastična verzija također se može upotrebljavati isključivo kao odašiljač (4 – 20 mA) putem dvožične tehnologije. Osim toga, može se otkriti i analizirati signal PT1000.
Slučajevi upotrebe za vrtložni senzor
Vrtložni senzori pouzdano mjere brzinu protoka u ultrapurna voda, vodene otopine i mediji na bazi glicerola. Moguće je ne samo osigurati kapacitet hlađenja u primjenama namijenjenima hlađenju vode već i regulirati dovoljnu količinu vode za uzgoj biljaka u zatvorenom uzgoju. Slučajevi upotrebe daju uvid u primjene koje su za naše kupce već riješene.
Dodatne primjene naših kupaca
Povezivanje vrtložnih senzora u sustav
Pregled proizvoda
Serija uređaja sa zaslonom SV i tehnologijom IO-Link
- Vizualni prikaz postupka i promjena vrijednosti putem TFT zaslona i LED dioda
- Čvrsto i kompaktno kućište od nehrđajućeg čelika sa stupnjem zaštite IP65 i IP67
- Stalno praćenje protoka i temperature putem tehnologije IO-Link (dostupne su verzije s dvostrukim analognim izlazima: 4 –20 mA)
- Linijski spojevi koji se mogu rotirati za brzu i jednostavnu integraciju
Serija potpuno plastičnih uređaja SV s različitim izlaznim signalima (analognim i PT1000)
- Otkriva ultrapuru vodu, vodene medije i otopine glikola (35%)
- Jednodijelni dizajn podnosi visoke tlakove i temperature postupka
- Plastika otporna na hidrolizu daje mu izdržljivost i čvrstoću
- Dvožična tehnologija za upotrebu isključivo kao odašiljač
- Verzije uređaja s odobrenjem za pitku vodu