You probably do not come from: Greece. If necessary, change to: United States
Τηλέφωνο εξυπηρέτησης +30 210 61 800 90
  1. moneo: Πλατφόρμα IIoT
  2. Προϊόντα
  3. moneo RTM

moneo RTM: Το λογισμικό ανάλυσης

Το ισχυρό εργαλείο επιτήρησης κατάστασης

Το προηγμένο σύστημα επιτήρησης κατάστασης moneo RTM επιτρέπει τη διαμόρφωση προσαρμοσμένων dashboards . Αυτό παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να ελέγχει με μια ματιά την κατάσταση της εγκατάστασης και να λαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για τις διεργασίες. Σε περίπτωση ζημιάς αποστέλλεται απευθείας στον χρήστη ένα μήνυμα συναγερμού. Αυτό επιτρέπει την ταχεία αντίδραση και την αποφυγή μιας πιθανής ολικής βλάβης. Εφικτή είναι, επίσης, η προώθηση αυτής της αναφοράς βλάβης με email για την έγκαιρη ενημέρωση του σχετικού προσωπικού συντήρησης. Διεξοδική ανάλυση δεδομένων, λιγότεροι χρόνοι διακοπής λειτουργίας, πιο αποτελεσματικός προγραμματισμός συντήρησης και βελτιστοποιημένες ως προς το κόστος διαδικασίες παραγωγής.

moneo RTM – Έξυπνη οργάνωση των εργασιών συντήρησης και σέρβις στην παραγωγή

  • Έξυπνα: Εύκολη οργάνωση των εργασιών προληπτικής συντήρησης και σέρβις των εγκαταστάσεων παραγωγής - με βελτιστοποίηση του κόστους
  • Ξεκάθαρα: Απεικόνιση και ανάλυση μηχανών και εγκαταστάσεων
  • Ενημερωτικά: Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο μέσω του moneo OS σε περίπτωση ζημιάς
  • Αποτελεσματικά: Αυξημένη αξιοπιστία προϊόντων και διεργασιών

Το moneo RTM είναι ένα ισχυρό εργαλείο επιτήρησης της κατάστασης μηχανών και εγκαταστάσεων.

Προσθήκη RTM Advanced Vibration Analysis: Λεπτομερής αξιολόγηση ζημιών

Αυτή η προσθήκη αντιδρά με την ενεργοποίηση ενός συναγερμού στο moneo RTM για να εξασφαλίζει τη διαθεσιμότητα περισσότερων δεδομένων για την αξιολόγηση μιας ζημιάς. Αυτό συμβαίνει όταν προκύπτει υστέρηση ή υπέρβαση των προκαθορισμένων παραμέτρων και υποδηλώνεται μία πιθανή ζημιά στη μηχανή ή την εγκατάσταση. Σε αυτήν την περίπτωση ξεκινά αυτόματα η καταγραφή των ανεπεξέργαστων δεδομένων κραδασμών. Αυτά μπορούν στη συνέχεια να προβληθούν σε εύρος χρόνου και συχνότητας. Με αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η αναγνώριση τυχόν ζημιών ή ανωμαλιών και η έγκαιρη εκτέλεση εργασιών συντήρησης και σέρβις. Για διευρυμένη διάγνωση μπορούν επιπλέον να δημιουργηθούν αρχεία ανεπεξέργαστων δεδομένων, τα οποία ο χρήστης μπορεί να κατεβάσει σε διάφορες μορφές.

Λεπτομερής αξιολόγηση ζημιών με την άδεια χρήσης της προσθήκης RTM για καταγραφές ανεπεξέργαστων δεδομένων των αισθητήρων VVB.

Έξυπνα: Η προβολή της χρονικής εξέλιξης των κραδασμών επιτρέπει μεγαλύτερη ακρίβεια στη διάγνωση των ζημιών.

Καμπάνια προβολής για την προσθήκη RTM Advanced Vibration Analysis

Επωφεληθείτε από την καμπάνια προβολής για απεριόριστη καταγραφή των ακατέργαστων δεδομένων κραδασμών.

Μία αγορά - απεριόριστη χρήση.

Άδειες χρήσης moneo

Λάβετε εξατομικευμένες συμβουλές από το εξειδικευμένο προσωπικό μας

Συντελούμε στην επιτυχία του έργου σας.

Προκαλέσαμε το ενδιαφέρον σας; Απλά, επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε στάδιο υλοποίησης. Η ομάδα πωλήσεων συστημάτων της ifm ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας και σας υποστηρίζει από την αρχή - με στρατηγικές συμβουλές, ανάπτυξη εξατομικευμένων λύσεων λογισμικού και υλικού και εφαρμογή τους καθώς και με περαιτέρω υπηρεσίες.