• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Πλατφόρμα moneo IIoT
  2. Προϊόντα
  3. moneo IIoT Core
  4. moneo remoteConnect

moneo remoteConnect

Τηλεσυντήρηση απευθείας από το moneo Cloud

Εξασφαλίστε αξιόπιστες διαδικασίες παραγωγής με βιώσιμη τηλεσυντήρηση μέσω του moneo - εξοικονομώντας χρόνο και πόρους. Με το moneo remoteConnect, η αξιόπιστη τηλεσυντήρηση των μηχανών και των συστημάτων σας πραγματοποιείται γρήγορα και εύκολα.

Το moneo remoteConnect επιτρέπει την απομακρυσμένη πρόσβαση σε PLC, διακομιστές, αισθητήρες και άλλες συσκευές δικτύου ανεξαρτήτως κατασκευαστή απευθείας από το moneo Cloud. Τα δεδομένα σας είναι μόνιμα κρυπτογραφημένα μέσω μιας σύνδεσης από άκρο σε άκρο και μπορούν να προβληθούν μόνο με συγκεκριμένες διαμορφώσεις πρόσβασης.

Σε περίπτωση αποκλίσεων της διεργασίας, η λεπτομερής ανάλυση σφαλμάτων πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, αποφεύγοντας μεγάλους χρόνους αναμονής για τον μηχανικό σέρβις και χρόνους διακοπής λειτουργίας των μηχανών. Η ανάγκη για επιτόπιους μηχανικούς σέρβις μειώνεται στο ελάχιστο και διατηρείται η διαθεσιμότητα των μηχανών.

moneo remoteConnect - το τέλειο συμπλήρωμα στη στρατηγική ψηφιοποίησης

  • Εύκολα: απευθείας πρόσβαση μέσω του moneo Cloud.
  • Άμεσα: απευθείας πρόσβαση σε συσκευές χωρίς εξατομίκευση δικτύου
  • Άνετα: χρήση τοπικά εγκατεστημένου λογισμικού
  • Γρήγορα: υψηλή ταχύτητα σύνδεσης
  • Σαφής δομή: εύκολη διαχείριση περιόδων σύνδεσης μέσω του προγράμματος περιήγησης

Τα πλεονεκτήματα της τηλεσυντήρησης με το moneo remoteConnect

Μείωση κόστους
Η επιλογή της απομακρυσμένης σύνδεσης βοηθά στην αποφυγή των κλήσεων για σέρβις ή στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους.

Εξοικονόμηση χρόνου
Δεν χρειάζονται μετακινήσεις. Ένας μηχανικός σέρβις μπορεί να ξεκινήσει αμέσως τη διάγνωση.

Με ασφάλεια και ελεγχόμενα
Κρυπτογραφημένη πρόσβαση από άκρο σε άκρο σε προηγουμένως εξουσιοδοτημένες συσκευές.

Φιλικότητα προς τον χρήστη
Οι συνδέσεις διαμορφώνονται γρήγορα και εύκολα χωρίς την ανάγκη εκτεταμένης τεχνογνωσίας στον τομέα IT.

Σαφής δομή
Κεντρική διαχείριση συνδέσεων και εξουσιοδοτήσεων.

Βιωσιμότητα
Η μειωμένη επιτόπια συντήρηση βελτιώνει το οικολογικό αποτύπωμα.

Εύκολη τηλεσυντήρηση με το moneo remoteConnect

Για να ξεκινήσει μία σύνδεση, ο μηχανικός συντήρησης χρειάζεται το δωρεάν client remoteConnect. Στη συνέχεια, η σύνδεση δημιουργείται μεταξύ του client remoteConnect και του edgeGateway στην παραγωγή. Δεν απαιτούνται προσαρμογές στο δίκτυο ή στην υποδομή των μηχανών. Το moneo Cloud λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας και διασφαλίζει τη δημιουργία της σύνδεσης. Η σύνδεση είναι πάντα κρυπτογραφημένη από άκρο σε άκρο.

Οι μηχανικοί συντήρησης αναλύουν και επιλύουν το μήνυμα σφάλματος εξ αποστάσεως. Εάν δεν είναι δυνατή μία άμεση λύση, οι μηχανικοί σέρβις είναι βέλτιστα προετοιμασμένοι για επιτόπια επίσκεψη χάρη στην τηλεδιάγνωση. Με την τηλεσυντήρηση αποφεύγονται οι μεγάλοι χρόνοι αναμονής και μετακίνησης, καθώς και το υψηλό κόστος λόγω του πιθανού χρόνου διακοπής λειτουργίας των μηχανών.

Μελέτη περίπτωσης

remoteConnect

Με το remoteConnect μπορείτε να έχετε απομακρυσμένη πρόσβαση στις μηχανές σας για να διαμορφώνετε ελεγκτές ή να προσαρμόζετε τα HMI. Το remoteConnect απαιτεί μόνο Τιμές ενώ μία περίοδος σύνδεσης απαιτεί ένα edgeGateway. Για να διαμορφώσετε την απομακρυσμένη πρόσβαση, χρειάζεστε 50 Τιμές. Εάν η συνεδρία δεν απαιτείται πλέον, μπορεί να τερματιστεί και τα 50 Τιμές είναι ξανά διαθέσιμα, π.χ. για μία νέα σύνδεση σε ένα άλλο edgeGateway.

Ασφάλεια IT: Η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας

Η ασφάλεια IT είναι υποχρεωτική απαίτηση για απομακρυσμένες συνδέσεις με κρίσιμο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις παραγωγής. Η ifm θέτει πολύ υψηλά πρότυπα για να διασφαλίζει την ασφάλειά σας.

  • Οι συνδέσεις μπορούν να δημιουργηθούν μόνο σε ήδη εγκεκριμένες συσκευές και στο moneo δημιουργούνται με τις κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις. Η πρόσβαση σε συσκευές που είχαν επιλεγεί στο παρελθόν παρέχεται μέσω «διαίρεσης σήραγγας». Δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με όλους τους άλλους χρήστες του δικτύου.
  • Κάθε μηχανικός σέρβις χρειάζεται έναν λογαριασμό στο moneo Cloud. Αυτό αποτρέπει την πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων.
  • Χρησιμοποιούμε προηγμένη τεχνολογία με πολύ υψηλά πρότυπα ασφάλειας

➜ Περισσότερα για την ασφάλεια IT