• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Πλατφόρμα moneo IIoT
  2. Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι ζωτικής σημασίας για την ασφαλή ψηφιοποίηση των βιομηχανιών. Ο όμιλος εταιρειών ifm προσφέρει εξατομικευμένα προϊόντα για τις εκάστοτε στρατηγικές ψηφιοποίησης των πελατών - από τον αισθητήρα έως το cloud. Πάντα με γνώμονα την ασφάλεια των ευαίσθητων δεδομένων σας!

Για εφαρμογές σε cloud, η ifm βασίζεται σε έναν ισχυρό πάροχο υπηρεσιών cloud. Οι αποφάσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια εφαρμόζονται, παρακολουθούνται και αναπτύσσονται περαιτέρω με συνέπεια. Το σύστημά μας για την ασφάλεια βασίζεται σε καθιερωμένα πρότυπα για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας.

Ευθύνη από κοινού – moneo Cloud*

Στην ifm, χρησιμοποιούμε τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας. Διευκολύνουμε το ταξίδι σας προς την ψηφιοποίηση με το μοντέλο αμοιβαίων ευθυνών μας. Μαζί με τον συνεργάτη μας, διασφαλίζουμε την ασφάλεια και τη λειτουργία του λογισμικού μας, ώστε να μπορείτε να το χρησιμοποιείτε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

*Η συνδρομή στο cloud ενδέχεται να μην είναι ακόμα διαθέσιμη στην περιοχή σας.

Μοντέλο αμοιβαίων ευθυνών

Διαφορές μεταξύ moneo Cloud* και moneo on-premises

Χρήση του moneo στο διαδίκτυο

Εκτέλεση του moneo τοπικά
Διαχείριση συσκευών
Παραμετροποίηση αισθητήρων
Κονέκτορες IO-Link, VSE, MQTT, OPC UA, Modbus TCP, Siemens S7, ifm Agent
Εξαγωγή δεδομένων MQTT OPC UA, MQTT, SAP
Οπτικοποίηση και ανάλυση
Συναγερμοί και δελτία
Industrial AI Assistant και track and trace
Απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω remoteConnect
Νέες λειτουργίες και ενημερώσεις αυτόματα χειροκίνητα
Απλή επεκτασιμότητα σε πολλές τοποθεσίες
Λειτουργία IT Το λογισμικό της ifm ως υπηρεσία
(υποδομή Microsoft Azure™)
Υποδομή IT πελάτη

*Η συνδρομή στο cloud ενδέχεται να μην είναι ακόμα διαθέσιμη στην περιοχή σας.

Το σύστημα ασφάλειας της ifm για τα δεδομένα σας

Πατήστε τις εικόνες για να μάθετε περισσότερα


Τα δεδομένα σας – η ιδιοκτησία σας

Σε ποιον ανήκουν τα δεδομένα;

  • Ο πελάτης παραμένει ο κάτοχος των δεδομένων σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις
  • Εάν είναι απαραίτητο, η ifm έχει πρόσβαση στα δεδομένα του πελάτη μόνο με την ιδιότητα του επεξεργαστή
  • Η ifm ακολουθεί τις οδηγίες του πελάτη για τον χειρισμό των δεδομένων
  • Η ifm μπορεί να υποστηρίξει τον πελάτη με τη διαχείριση δεδομένων
  • Ο πελάτης διατηρεί την ευθύνη για τα δεδομένα του στο moneo Cloud

Πού βρίσκονται τα δεδομένα;

  • Τα δεδομένα στο moneo Cloud αποθηκεύονται σε κέντρα δεδομένων που παρέχονται από την Microsoft.
  • Το Microsoft Azure είναι ένας παγκόσμιος πάροχος υποδομών cloud
  • Η ifm χρησιμοποιεί κέντρα δεδομένων σε:
    • Ευρώπη (Δυτική Ευρώπη, Φρανκφούρτη)
    • ΗΠΑ (Ανατολική Αμερική, Βιρτζίνια)
    • Αυστραλία (Ανατολική Αυστραλία, Νέα Νότια Ουαλία)
  • Τα κέντρα δεδομένων διασφαλίζουν την αποθήκευση και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων
  • Ο πελάτης επιλέγει τη θέση αποθήκευσης των δεδομένων
  • Οι τοπικές κανονιστικές απαιτήσεις και οι απαιτήσεις προστασίας δεδομένων εξαρτώνται από την επιλεγμένη τοποθεσία

Η ifm δημιουργεί μία ασφαλή σύνδεση μεταξύ του πραγματικού και του ψηφιακού περιβάλλοντος

Οι συσκευές άκρου της ifm επιτρέπουν γρήγορους χρόνους απόκρισης και απαιτούν αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Η ifm επιδιώκει μία ισορροπία μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας και εφαρμόζει τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας:

  • Μόνο οι βασικές θύρες IP είναι εκτεθειμένες
  • Ενισχυμένο περιβάλλον λειτουργικού συστήματος με αποκλειστικό σύστημα διαχείρισης
  • Επικοινωνία με ασφάλεια TLS
  • Ξεχωριστές διεπαφές για συνδεσιμότητα IT και OT
  • Τυπικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως διαχείριση δικαιωμάτων χρηστών, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτηση

Πιστοποιητικά και εκθέσεις

Με την πιστοποιημένη τεχνογνωσία μας, σας προσφέρουμε όχι μόνο προϊόντα κορυφαίας ποιότητας, αλλά και την εμπιστοσύνη που σας αξίζει. Μάθετε περισσότερα για τις πιστοποιήσεις μας, τις ενέργειες βιωσιμότητας και την κοινωνική ευθύνη.

➜ Εκθέσεις, πιστοποιητικά και πύλες