• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Πλατφόρμα moneo IIoT
  2. Προϊόντα
  3. moneo IIoT Core
  4. Δοκιμαστική έκδοση moneo IIoT Core

Χρησιμοποιήστε την πλήρη ισχύ των δεδομένων σας

Δοκιμάστε την πλατφόρμα moneo IIoT. 30 ημέρες δωρεάν.

Αποκτήστε τη δοκιμαστική έκδοση σε 4 βήματα:

  1. Δημιουργήστε τον μη δεσμευτικό λογαριασμό ifm και συνδεθείτε
  2. Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση
  3. Στο moneo, επιλέξτε την ενεργοποίηση της δοκιμαστικής έκδοσης
  4. Πατήστε «Επιτήρηση κατάστασης»

Η χρήση γνήσιων πηγών δεδομένων (VSE, IO-Link master) αποτελεί προϋπόθεση για τη δοκιμή του λογισμικού moneo υπό ρεαλιστικές συνθήκες. Μόνο τότε θα έχετε μία πραγματική εικόνα για το πώς το moneo μπορεί να σας υποστηρίξει στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών παραγωγής σας.

➜ Λήψη δοκιμαστικής έκδοσης moneo IIoT Core

Δοκιμή για 30 ημέρες χωρίς δέσμευση.

Πλεονεκτήματα για εσάς

  • Ζήστε την ψηφιοποίηση με το άγγιγμα ενός κουμπιού
  • Λαμβάνετε το πλήρες πακέτο των λειτουργιών για 30 ημέρες και μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως
  • Μετά τη λήξη των 30 ημερών, αποφασίζετε εάν θέλετε να αγοράσετε την πλήρη έκδοση
  • Με την πλήρη έκδοση θα εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις σας καθώς και στη βάση δεδομένων σας

Οι βασικές λειτουργίες του moneo IIoT Core είναι