- Πλατφόρμα moneo IIoT
- Προϊόντα
- Συσκευές moneo IIoT
- moneo (v)Appliance
moneo (v)Appliance
Ευέλικτες λύσεις για την εγκατάσταση moneo
Η ifm σας προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επιλογών για τη χρήση του moneo στη διαδικασία παραγωγής σας. Ανάλογα με τις απαιτήσεις σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύστημα είτε με έναν προεγκατεστημένο βιομηχανικό υπολογιστή (φυσική συσκευή) είτε μέσω εικονικού (v)Appliance.
Επιλέξτε το σωστό λειτουργικό σύστημα
Αποφασίστε μόνοι σας εάν η εγκατάσταση moneo θα πρέπει να λειτουργεί στη φυσική ή στην εικονική μας συσκευή.
Συσκευή
Η συσκευή είναι ένας προεγκατεστημένος βιομηχανικός υπολογιστής (IPC) που επιτρέπει την ομαλή χρήση του πακέτου moneo IIoT Core και άλλων συμβατών βαθμίδων του moneo.
Δεν απαιτούνται εξειδικευμένες δεξιότητες IT για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή moneo σε περιβάλλον παραγωγής, δίκτυα παραγωγής ή κέντρα δεδομένων. Το hardware παρέχει επαρκή υπολογιστική ισχύ και αρκετό χώρο αποθήκευσης.
Το σύστημα διαχείρισης συσκευής (AMS) διευκολύνει εργασίες “IT hygiene”, όπως η εγκατάσταση ενημερώσεων για όλες τις βαθμίδες moneo, η δημιουργία και αποκατάσταση αντιγράφων ασφαλείας, καθώς και η λήψη πληροφοριών κατάστασης από τη συσκευή moneo και τις υπηρεσίες.
vAppliance
Σύντομα η εγκατάσταση moneo θα είναι διαθέσιμη και έτοιμη προς χρήση στο δίκτυό σας με χρήση του moneo vAppliance. Αξιοποιήστε πλήρως την υπάρχουσα υποδομή IT, βελτιστοποιώντας την εικονική τεχνολογία, την υπολογιστική ισχύ, τη συνδεσιμότητα δικτύου και τη χωρητικότητα αποθήκευσης των υφιστάμενων διακομιστών και συστημάτων αποθήκευσης.
Όσον αφορά την ασφάλεια και τη λειτουργική σταθερότητα, το vAppliance είναι βέλτιστα προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις των βαθμίδων moneo. Το ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης συσκευής (AMS) είναι ένας εύκολος τρόπος για να εξασφαλίσετε τα αναγκαία μέτρα για τις λειτουργίες IT. Για παράδειγμα, το AMS περιλαμβάνει λειτουργίες για απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη, την εγκατάσταση ενημερώσεων ασφάλειας και λειτουργίας, καθώς και επιλογές απλής δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων.